Transformers for data centers

From transformers for primary power supply for utility grids to secondary units in substations, Hitachi Energy technology and innovation help increase the reliability and improve the operations of data centers while reducing life cycle cost and environmental impact.

Why Hitachi Energy?

  • Hitachi Energy's digital power transformers platform enables real-time asset management and data analytics for condition-based operational excellence.
  • Transformers with Transient Voltage Protection (TVP) Technology distribution transformers
  • Highest short circuit rating and testing in the industry
  • Natural esters and dry technology are available to meet environmental and safety concerns
  • Global manufacturing footprint and TrafoStar power transformer design platform provide production closer to data center operating locations
  • Global service footprint provides proximity and speed to serve with transformer life cycle solutions, monitoring systems, condition assessments, upgrades, and repairs

Our Offerings

Transformatori con tecnologia Transient Voltage Protection (TVP)
Elimina le costose interruzioni causate da guasti transitori di commutazione in qualsiasi rete elettrica. Il miglior trasformatore per i processi aziendali che richiedono frequenti commutazioni della rete elettrica. Sono i più adatti per i centri dati, i metalli e l'industria mineraria, l'energia rinnovabile, le infrastrutture ferroviarie e qualsiasi industria in cui i processi richiedono frequenti commutazioni della rete elettrica.
TXpert™ Enabled distribution transformers
Hitachi Energy TXpert™ Enabled distribution transformer is a result of a unique synergy between digital expertise and the proven technology and safety of dry-type transformers. Click to learn more.
Substation and system intertie transformers
Hitachi Energy offers substation transformers, whcih transfer the incoming high voltage to the next lower voltage level.
Trasformatori di potenza abilitati TXpert™
Abilitato digitalmente e parte dell’ecosistema TXpert™, il trasformatore di potenza abilitato TXpert™ di Hitachi Energy ottimizza le prestazioni degli asset con un preavviso per prevenire guasti, e il design aperto, modulare e scalabile fornisce una soluzione a prova di futuro. Fai clic per saperne di più.
Distribution Transformers Panels
Trasformatori di distribuzione
Hitachi Energy offre trasformatori a liquido e a secco, prodotti in conformità con gli standard internazionali più esigenti e la domanda del settore.
Assistenza per trasformatori
Le risorse obsolete, l’aumento della domanda di energia e la necessità critica di evitare interruzioni impreviste stanno mettendo alla prova le aziende di servizi di pubblica utilità e gli industriali di tutto il mondo. Il portafoglio di servizi di Hitachi Energy consente alle aziende di servizi di pubblica utilità e agli industriali di massimizzare il ritorno sulle risorse dei trasformatori garantendo un’affidabilità elevata accompagnata da un abbassamento dei costi del ciclo di vita e garantendo prestazioni ottimizzate e la riduzione dell’impatto ambientale.

Contact us

Submit your enquiry and we will contact you