Distribution Transformers Panels

Trasformatori di distribuzione

In qualità di leader mondiale nei trasformatori di distribuzione, Hitachi Energy offre un ampio portafoglio di tali prodotti, progettati per garantire affidabilità, durata ed efficienza richieste nelle applicazioni di pubblica utilità, industriali e commerciali.

Hitachi Energy offre trasformatori sia a liquido sia a secco, prodotti in conformità con gli standard internazionali più esigenti e la domanda del settore. 

I 3 motivi principali per scegliere i trasformatori di distribuzione di Hitachi Energy

Our Innovative Solutions

Transformatori con tecnologia Transient Voltage Protection (TVP)
CompactCool Technology
Trasformatore a secco abilitato per TXpert™

Esplora il nostro portafoglio di soluzioni per trasformatori di distribuzione in liquido e a secco

Trasformatori di distribuzione monofase fino a 315 kVA
Small distribution transformers up to 315 kVA
Trasformatori di distribuzione medi (316-2.499 kVA)
Trasformatori di distribuzione di grandi-medie dimensioni (fino a 10 MVA) e grandi dimensioni (fino a 25 MVA)
Trasformatori di distribuzione abilitati per TXpert™
Hitachi Energy's power transformers
Trasformatori di potenza
Trasformatori per applicazioni speciali
Reattori e induttori
Assistenza per trasformatori
LYS186599_2
Trasformatori
Isolamento e componenti dei trasformatori
power plant engineer for substation

Contattaci

Invia la tua richiesta e ti contatteremo