Tapas de aves
La interrupción y las fallas del banco de condensadores a menudo son causadas por el contacto accidental de animales. La alimaña, los roedores, los gatos, las aves, etc. utilizan los bancos de capacitores como un lugar de descanso o un lugar de aterrizaje. Cuando el animal toca las partes vivas de alto voltaje, puede provocar una descarga que podría causar interrupciones innecesarias o daños consecuentes a todo el banco, a menos que el banco esté lo suficientemente equipado con relés de protección.
La tapa para aves del capacitor de Hitachi Energy es la solución para los problemas causados por el contacto accidental en bancos de capacitores de alto voltaje. La tapa protectora, cuando se utiliza junto con cables aislados entre capacitores, aumentará el aislamiento lo suficiente como para evitar riesgos de descarga o cortocircuito en el banco.
Los beneficios de las cascarillas para aves en áreas con abundante vida silvestre o contaminación intensa se ven mejorados por el uso de unidades de condensadores con fusibles internos o sin fusibles. El mayor aislamiento también será compatible con los diseños compactos y rentables con capacitores de alta potencia con fusibles internos.
Aplicaciones
Protección adicional para bancos de capacitores de rack abierto y vida silvestre.
¿Por qué Hitachi Energy?
Las gorras de las aves son:
- Diseñado para adaptarse a todos los bujes estándar de Hitachi Energy, se monta fácilmente en los bujes después de que el cable de conexión se ha ajustado.
- Adecuado para la mayoría de las condiciones climáticas, niveles de contaminación y temperaturas.
- El material plástico de polipropileno garantiza una larga vida útil sin que se deteriore el aislamiento y una buena capacidad para soportar altas temperaturas.