Infraestructura de medición avanzada

A medida que las utilidades de distribución comienzan la implementación de sistemas AMI plus de próxima generación, una red de comunicaciones sólida es un elemento esencial.

Una red de comunicaciones es una parte fundamental de una arquitectura de infraestructura de medición avanzada (Advanced Metering Infrastructure, AMI) de servicios públicos, que ofrece conectividad bidireccional entre medidores inteligentes y sistemas de servicios públicos de cabecera. Una aplicación inicial común que utiliza la red AMI es la lectura centralizada del medidor. Esta única aplicación proporciona a la empresa de servicios públicos muchos beneficios que reducen los costos operativos, mejoran la eficiencia operativa y aumentan la satisfacción del cliente.

Generalmente, una red de comunicaciones AMI es de varios niveles. A menudo se utiliza una malla de RF para la red de nivel 3, para conectar medidores inteligentes a un colector de medición. La red de área de campo de nivel 2 proporciona backhaul de colectores de medición a subestaciones que se conectan a la red IP central de nivel 1 que luego se conecta al sistema de cabecera de la compañía de servicios públicos.

Además de los medidores de lectura, muchas empresas de servicios públicos se están embarcando en AMI plus, aprovechando su red de comunicaciones de AMI para agregar comunicaciones para una variedad de aplicaciones más allá de la lectura de medidores. Ejemplos de estas aplicaciones incluyen conexión/desconexión remota de servicios, servicios de prepago, respuesta a la demanda, precios por tiempo de uso, monitoreo de la calidad de la energía, administración de cortes y más. Sin embargo, a medida que se implementan las aplicaciones AMI plus, estas imponen demandas incrementales a la red de backhaul AMI de nivel 2 para ancho de banda, latencia y confiabilidad. Muchas empresas de servicios públicos deberán migrar su red de nivel 2 a una red de comunicaciones más sólida que satisfaga estas necesidades más exigentes.

AMI en la red inteligente

Hitachi Energy ofrece soluciones de banda ancha, banda estrecha y celulares de alto rendimiento que pueden trabajar juntas para proporcionar a los servicios públicos una red de comunicaciones óptima de extremo a extremo que permite una amplia gama de aplicaciones de red inteligente y una base para el futuro.

Comunicaciones inalámbricas para servicios públicos

Beneficios de AMI

La lectura centralizada del medidor reduce los costos operativos
Reduce los rollos de camiones, reduciendo así los costos de combustible y mantenimiento del vehículo; aumenta la precisión de lectura del medidor; permite una identificación más oportuna de las pérdidas de energía no contabilizadas.
Permite una lectura más frecuente del medidor
Ayuda a la empresa de servicios públicos a comprender mejor la demanda de energía, lo que les permite mejorar la planificación; los datos ayudan a los clientes a comprender su propio uso e identificar formas de conservar.
Control remoto del medidor
Permite nuevas aplicaciones, como la conexión/desconexión centralizada de la energía a los clientes, lo que reduce el tiempo de respuesta del servicio; la automatización de la desconexión de la carga de demanda pico puede reducir el riesgo de un corte de energía.
La respuesta a la demanda puede cambiar el uso de energía durante los períodos pico, lo que ayuda a equilibrar la oferta y la demanda
Se puede ofrecer una variedad de programas, como tarifas por tiempo de uso (precios por tiempo de uso, precios máximos críticos, precios máximos variables, precios en tiempo real y reembolsos máximos críticos); programas de control de carga directa que proporcionan la capacidad de los servicios públicos de encender y apagar los aires acondicionados y calentadores de agua durante períodos de demanda máxima a cambio de un incentivo financiero y facturas de electricidad más bajas.

Aplicaciones

Historias de éxito de clientes

Enlaces y descargas

power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted