Tecnología de malla inalámbrica de banda ancha

La tecnología de malla inalámbrica de banda ancha de Hitachi Energy está diseñada específicamente para satisfacer las demandas de aplicaciones basadas en IP para operaciones industriales en los mercados de servicios públicos, petróleo y &gas, minería y ciudades inteligentes.

Nuestras redes inalámbricas de Hitachi Energy están probadas en el campo por nuestros clientes para cumplir con los requisitos operativos esenciales para la infraestructura crítica al proporcionar redes de alta confiabilidad, alta capacidad y baja latencia necesarias para admitir aplicaciones actuales y futuras, con seguridad de clase empresarial.

Hitachi Energy Wireless proporciona la solución adecuada para redes de comunicación industriales, con beneficios que incluyen:

Mezcla de tecnología optimizada: La cartera de comunicación inalámbrica de Hitachi Energy se puede implementar para cumplir con los requisitos de las aplicaciones modernas y, al mismo tiempo, minimizar los costos y la infraestructura.

Interoperabilidad/Estándares abiertos: Las redes inalámbricas de Hitachi Energy pueden interoperar con otros componentes basados en estándares.

Red multiuso: Las redes inalámbricas de Hitachi Energy admiten múltiples aplicaciones y grupos de usuarios. Las redes inalámbricas de Hitachi Energy admiten un rendimiento de múltiples megabits por segundo (Mbps); escalan a una capacidad de más de 1 terabyte (TB) por día; y tienen latencia lo suficientemente baja como para admitir la mayoría de las aplicaciones sensibles a la latencia

Alta disponibilidad y confiabilidad:  Las redes de comunicación de campo inalámbricas de Hitachi Energy admiten aplicaciones de misión crítica con alta disponibilidad, confiabilidad, resiliencia y redundancia en las rutas de comunicación.  La tecnología patentada de Hitachi Energy Wireless proporciona una red autorrecuperable que incluye características como protocolo de enrutamiento inalámbrico predictivo, selección dinámica de canales, inmunidad adaptativa al ruido y otras técnicas avanzadas de administración de recursos de RF.

Seguridad: Las redes inalámbricas de Hitachi Energy admiten una arquitectura de seguridad multicapa que se extiende desde el centro hasta el borde. Las redes inalámbricas de Hitachi Energy admiten seguridad de Internet de las Cosas Industrial (IIoT) de próxima generación basada en certificados mediante una infraestructura de claves públicas (PKI) y un aprovisionamiento sin intervención.

Arquitectura distribuida: La arquitectura de malla Hitachi Energy Wireless está completamente distribuida. No depende de un controlador centralizado para su funcionamiento, lo que evita los puntos de falla únicos y elimina los cuellos de botella. Su inteligencia distribuida realiza funciones que incluyen la optimización de la red, la selección y el enrutamiento de rutas, y la aplicación de políticas de seguridad y QoS.

Gestión centralizada: Los enrutadores inalámbricos Hitachi Energy son administrados por SuprOS, un sistema de administración de red centralizado de clase empresarial. SuprOS proporciona visibilidad y capacidad de administración de la red para toda la cartera inalámbrica de Hitachi Energy, que abarca productos actuales y futuros.

La malla Tropos combina la inteligencia de redes de malla más sofisticada de la industria, diseñada para optimizar el rendimiento en cualquier red exterior dinámica y de escala metro. Las redes de malla Tropos son hardware especialmente diseñado, resistentes y meteorizadas para soportar entornos operativos extremos.  

Tropos Mesh OS, la piedra angular de la arquitectura de red Tropos descentralizada, es una plataforma de software común que se ejecuta en todos los enrutadores de la red, aprovechando la inteligencia integrada para monitorear y maximizar el rendimiento.

La red inalámbrica de Hitachi Energy es administrada por SuprOS , una plataforma NMS integral y escalable.  SuprOS respalda la implementación y optimización de la infraestructura, así como el monitoreo y la gestión continuos de los indicadores clave de rendimiento (Key Performance Indicators, KPI) de la red. 

Productos de enrutadores de malla de banda ancha

Enlaces y descargas

Sistema operativo de la malla Tropos: Base de la arquitectura de red en malla inalámbrica
Aportar seguridad de clase empresarial a las redes de comunicación de área de campo basadas en IP
Protección de redes inalámbricas de banda ancha IP Tropos
DTE Energy supera los daños causados por tormentas con la red de malla inalámbrica Tropos
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted