Selecciona tu región e idioma

Menú

Estaciones de conversión de corriente continua de alta tensión

La electricidad se convierte de corriente alterna (CA) a corriente continua (CC) y viceversa en una estación convertidora. Esto se hace mediante válvulas semiconductoras electrónicas de alta potencia y alto voltaje.

La  válvula  asemiconductora es un dispositivo que puede transportar corriente en una sola dirección y que evita que la corriente fluya en la dirección opuesta. Esta función es esencial para este tipo de conversiones. Las válvulas semiconductoras son operadas por un sistema de control computarizado, que permite controlar con precisión la energía transmitida, una característica única de los  sistemas  HVDC. En la transmisión de CA, no se puede controlar la energía en forma directa, sino que depende de factores externos.

La estación  convertidora de luz  AnHVDC es mucho más pequeña que una estación convertidora  paraHVDC Classic. Los reactores de conversión y las válvulas semiconductoras HVDC Light se colocan dentro, y los patios de CC y CA pueden ubicarse en edificios a pedido. En una estación de conversión clásica, las válvulas semiconductoras se alojan en un edificio grande. El edificio pequeño es para sistemas de control y sistemas auxiliares.

La técnica de conversión de CA/CC para HVDC Classic y HVDC Light es diferente, ya que las válvulas utilizan distintos tipos de semiconductores. De este modo, HVDC Light cuenta con algunas características de control adicionales que no tienen los sistemas HVDC Classic.

Gerus HVDC Light station, Caprivi Link Interconnector