Selecciona tu región e idioma

Menú

HVDC Light® (convertidor de origen de tensión)

Interconexión en Europa y más allá

HVDC Light®, basado en tecnología de convertidor de origen de tensión, está diseñado para transmitir energía en forma subterránea, submarina y también a través de largas distancias. Ofrece numerosos beneficios medioambientales que incluyen líneas eléctricas “invisibles”, campos electromagnéticos neutros, cables sin aceite y estaciones de conversión compactas.

HVDC Light® aumenta la fiabilidad de Hitachi Energy. Además, esta tecnología amplía el rango de potencia económica de la transmisión de corriente continua de alta tensión a solo unas decenas de megavatios (MW). En el rango superior, la tecnología ahora alcanza 3,000 MW y ±640 kV, suficiente electricidad como para abastecer a varios millones de hogares y permitir la transmisión de energía a través de más de 2,000 kilómetros. El diseño del sistema permite estaciones de conversión compactas, una gran ventaja para aplicaciones como interconexiones y granjas eólicas en alta mar.

¿Qué es HVDC Light®?


HVDC Light® es una alternativa a los sistemas de transmisión de CA convencionales y permite una rápida instalación. También puede ser una alternativa a la generación de energía local en varios casos, como por ejemplo:

  • Conexión de granjas eólicas a redes terrestres
  • Conexiones eléctricas subterráneas
  • Suministro de energía desde tierra a islas y plataformas marítimas de gas y petróleo
  • Conexión de redes asíncronas
  • Mecanismo de alimentación del centro de una ciudad

Los servicios públicos están sometidos a una presión extrema para satisfacer la demanda de los consumidores y cumplir con las normativas para un suministro eléctrico de alta calidad a precios competitivos y con bajo impacto medioambiental. Con frecuencia la expansión de la capacidad de transmisión de CA se ve limitada por las normativas de planificación locales y las inquietudes de los residentes locales que se oponen a la instalación de nuevas líneas aéreas. 

¿Por qué soluciones de convertidor de origen de tensión HVDC de Hitachi Energy?


La tecnología de convertidor de origen de tensión HVDC de Hitachi Energy ayuda a ampliar la capacidad de transmisión, minimiza el impacto medioambiental y además mejora la calidad de la fuente de alimentación.
 

  • Más de 90 años de experiencia en corriente continua de alta tensión
  • Más de 120 proyectos de corriente continua de alta tensión en todo el mundo
  • 25 años de experiencia en tecnología de convertidor de origen de tensión HVDC Light®
  • Hemos instalado más de la mitad de los enlaces de corriente continua de alta tensión con convertidor de origen de voltaje de todo el mundo
  • Exclusivo servicio al cliente y gestión integral de proyectos
  • El máximo nivel de integridad
Oferta relacionada
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto