Transformador de corriente CA (230 - 800 kV)
Transformador de corriente de núcleo superior lleno de aceite para exteriores con fuelles de acero inoxidable llenos de aceite y carcasas sin pintura
Los transformadores de corriente llenos de aceite tipo CA para exteriores se basan en un diseño de tipo cabeza (núcleo superior). Todos nuestros transformadores de corriente se fabrican a pedido según las especificaciones del cliente. Los transformadores de corriente CA pueden cumplir con muchas aplicaciones para medición y protección con una serie de tamaños de domo para hasta seis núcleos independientes desde 230 kV hasta 800 kV. Este transformador de corriente se encuentra disponible con aislantes de porcelana o caucho de silicona. El producto estándar incluye aislante de porcelana gris ANSI 70. El sellado hermético del diseño se logra mediante el uso de un fuelle de acero inoxidable para evitar la respiración libre del aire exterior cargado de humedad, y también permite que la unidad se envíe en posición horizontal.
El CA ha demostrado un rendimiento confiable en servicio con una tasa de fallas en campo muy baja que es mucho menor que el promedio de la industria. Este diseño se ha instalado en todo el hemisferio occidental, desde climas desérticos hasta climas árticos.
Aplicaciones
- Medición de ingresos
- Control
- Indicación
- Protección de relé
¿Por qué Hitachi Energy?
Para la medición de ingresos y la protección en redes de alto voltaje, el transformador de corriente aislado de papel de aceite CA tiene una reputación de servicio larga y confiable en la industria y es versátil para cumplir con las aplicaciones más exigentes. Hitachi Energy ofrece a nuestros usuarios ventajas únicas de la siguiente manera:
- Excelente soporte de ingeniería de aplicaciones para garantizar soluciones óptimas
- Diseñado para diversas condiciones ambientales
- Diseños específicos para aplicaciones críticas, como medición de amplio rango, supervisión de bancos de condensadores y otros usos exigentes
- El diseño de tipo cabezal permite la aplicación de mayor corriente sin la necesidad de enfriadores ni gastos especiales
- La transición para cortocircuito primario en el domo permite una alta capacidad de cortocircuito
- La producción dieléctricamente estricta incluye un diseño de sellado hermético 100% a prueba de descargas parciales
Datos básicos de rendimiento
CA | |
Instalación | Exterior |
Diseño | Tipo de cabezal (núcleo superior) |
Aislamiento | Aceite/papel |
Voltaje máximo para el equipo | 230 - 800 kV |
Corriente principal máx. | Hasta 5000 A |
Corriente de cortocircuito | Hasta 123 kA/1 s |
Aislantes | Porcelana (hule de silicio SIR opcional) |
Línea de fuga | ≥ 25 mm/kV (mayor longitud a petición) |
Condición de servicio | |
|
-40 ºC a +40 ºC (estándar) |
|
Máximo 1000 m (estándar) |
*Posibilidad de otras temperaturas y altitudes | |
Precisión | Cumple con todas las clases de medición y protección del IEEE (0.3%, 0.15%, C100, C200, C400 y C800) IEC también disponible bajo petición |