Selecciona tu región e idioma

Menú

Sensores y transformadores de corriente

Transformador de corriente con diseño de núcleo superior y aislamiento de aceite fiable para uso en exteriores

El transformador de corriente con aislamiento de aceite COF para instalaciones en exteriores se basa en un diseño de núcleo superior. Todos nuestros transformadores de corriente se fabrican a pedido según las especificaciones del cliente. Los transformadores de corriente COF son aptos para numerosas aplicaciones de medición y protección con una serie de tamaños de domo para hasta tres núcleos independientes de 25 kV a 170 kV. Este transformador de corriente se encuentra disponible con aislantes de porcelana o caucho de silicona. El producto estándar incluye aislante de porcelana gris ANSI 70. El sellado hermético del diseño se logra con una amortiguación de gas sobre el aceite para evitar la respiración libre de aire exterior cargado de humedad.

El COF demuestra un rendimiento fiable en servicio con un bajo índice de fallos de campo, inferior al promedio del sector. Este diseño se ha instalado en todo el hemisferio occidental, desde climas desérticos hasta climas árticos.

Aplicaciones

  • Medición de ingresos
  • Relés de protección
  • Control del sistema e indicación del flujo de energía

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Para la medición de ingresos y protección en redes de alta tensión, el transformador de corriente con aislamiento de papel con aceite COF tiene una reputación de servicio fiable y prolongado en la industria y ofrece versatilidad para las aplicaciones más exigentes.
  • Excelente soporte de ingeniería de aplicaciones para garantizar soluciones óptimas 
  • Diseñado para diversas condiciones ambientales
  • Diseños específicos para aplicaciones críticas, como medición de amplio rango, supervisión de bancos de condensadores y otros usos exigentes
  • El diseño de tipo cabezal permite la aplicación de mayor corriente sin la necesidad de enfriadores ni gastos especiales 
  • La transición para cortocircuito primario en el domo permite una alta capacidad de cortocircuito
  • La producción dieléctricamente estricta incluye un diseño de sellado hermético 100% a prueba de descargas parciales
productImage.imageAlt

Datos básicos de rendimiento

COF
Instalación Exterior
Diseño Tipo núcleo superior
Aislamiento Aceite/papel
Máximo voltaje para
el equipo
25 kV - 170 kV
Corriente principal máx. Hasta 3,400 A
Corriente de cortocircuito Hasta 120 kA/1 s
Aislantes Porcelana (caucho de silicona, opcional)
Línea de fuga ≥ 25 mm/kV (mayor longitud a petición)
Condiciones de servicio  
  • Temperatura ambiente
-40 ºC a +40 ºC (estándar)
  • Altitud del diseño
Máximo 1000 m (estándar)
*Posibilidad de otras temperaturas y altitudes
Precisión Cumple con todas las clases de medición y protección del IEEE
(0.3%, 0.15%, C100, C200, C400 y C800)

IEC también disponible bajo petición

Oferta relacionada