Transformador de corriente IMB (36 kV a 800 kV)

Diseño flexible para soluciones personalizadas

Los transformadores de corriente con mínimo aceite IMB se basan en un diseño tipo tanque (horquilla) y se encuentran disponibles con aislantes de porcelana o caucho de silicona.

Los transformadores de corriente Hitachi Energy se fabrican a medida. La combinación de distintos tamaños de tanque, sistemas de expansión, bobinado principal, etc., permite satisfacer la mayoría de los requisitos del cliente de 36 kV a 800 kV.

Hitachi Energy ha entregado e instalado más de 170,000 unidades en todo el mundo, en climas desérticos hasta climas árticos. Los registros de servicio completos muestran que el índice de fallos de los transformadores de corriente IMB es hasta cuatro veces menor que el promedio del sector.
 

Aplicaciones

  • Medición de ingresos
  • Relés de protección
  • Control del sistema e indicación del flujo de energía

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Para la medición de ingresos y protección en redes de alta tensión, los transformadores de corriente con aislamiento de papel con aceite IMB tienen la base más alta del mundo. 
  • IMB resulta sumamente apto para áreas con alto nivel de actividad sísmica por su bajo centro de gravedad. 
  • Está diseñado para una amplia variedad de condiciones, desde climas polares hasta climas desérticos.
  • El diseño flexible de tipo tanque permite numerosos o grandes núcleos.
  • El exclusivo relleno de cuarzo minimiza la cantidad de aceite y posibilita un sistema de expansión sencillo y fiable. El relleno de cuarzo también brinda un soporte mecánico a los núcleos y al bobinado principal. 
  • Con su vasta experiencia y conocimientos, Hitachi Energy le ayuda a encontrar las soluciones óptimas según los requisitos de sus instalaciones.

Datos básicos de rendimiento

IMB    
Instalación   Exterior
Diseño   Tipo tanque (horquilla)
Aislamiento   Aceite-papel-cuarzo
Voltaje máximo para el equipo kV 36 - 800
Corriente principal máx. A Hasta 4000
Corriente de cortocircuito kA/1 s Hasta 63
Aislantes   Porcelana
Caucho de silicona, a petición
Línea de fuga mm/kV ≥ 25
Mayor longitud a petición
Temperatura ambiente ºC -40 a +40
Altitud del diseño m Máximo 1000 (estándar)
Otras opciones a petición
Precisión   Cumple con todas las clases de medición y protección de IEC e IEEE

Más información

En áreas propensas a terremotos, los equipos de alto voltaje deben soportar las enormes tensiones sísmicas causadas por terremotos. Normalmente, se realizan cálculos para observar cuán bien soporta el equipo estas tensiones. Pero si el cliente lo solicita, se pueden verificar los cálculos con una prueba en mesa vibradora.

Este video muestra las pruebas sísmicas realizadas en transformadores de corriente con aislamiento de porcelana y aislantes poliméricos. Durante la prueba, se somete a los transformadores de medida a fuerzas de 0.5 g a 1 g, conforme a la norma del IEEE.

power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto