Transformador de corriente SCOF (15 - 38 kV)
Transformador de corriente tipo bobina compacto, para exteriores, lleno de aceite, clase de distribución
Los transformadores de corriente llenos de aceite de clase de distribución nominal para exteriores SCOF son diseños compactos de tipo bobinado. Estos transformadores de corriente se fabrican a pedido según las especificaciones del cliente. Los transformadores de corriente SCOF pueden cumplir con muchas aplicaciones de medición y protección con hasta dos (2) núcleos independientes desde 15 kV hasta 38 kV. Este transformador de corriente está disponible con aislantes de porcelana, porcelana gris ANSI 70 como estándar. El sellado hermético del diseño se logra utilizando una almohadilla de gas por encima del aceite en el tanque para evitar la libre respiración del aire cargado de humedad exterior.
El SCOF tiene una reputación de rendimiento confiable en servicio con una baja tasa de fallas en el campo que es inferior al promedio de la industria.
Aplicaciones
- Medición de ingresos
- Control
- Indicación
- Protección de relé
¿Por qué Hitachi Energy?
Para la medición de ingresos y la protección en redes de voltaje medio, este transformador de corriente aislado de papel de aceite conservador es extremadamente confiable para esta aplicación de voltaje más bajo donde los usuarios han experimentado problemas con unidades de tipo seco. Dada la construcción flexible, el diseño es muy adaptable para satisfacer las aplicaciones más exigentes. Hitachi Energy ofrece a nuestros usuarios ventajas únicas de la siguiente manera:
- Excelente soporte de ingeniería de aplicaciones para garantizar la solución óptima para el éxito de sus proyectos
- Diseñado para diversas condiciones ambientales, desde climas polares hasta climas desérticos
- Capacidad para combinar soluciones con aplicaciones críticas como la medición de amplio rango, el monitoreo del banco de capacitores y otras
- La producción dieléctricamente estricta incluye un diseño de sellado hermético 100% a prueba de descargas parciales
Datos básicos de rendimiento
SCOF | |
---|---|
Instalación | Exterior |
Diseño | Tipo de herida (tanque) |
Aislamiento | Aceite/papel |
Voltaje máximo para el equipo | 15 - 38 kV |
Corriente principal máx. | Hasta 1200 A |
Corriente de cortocircuito | Hasta 90 kA/1 s |
Aislantes | Porcelana |
Línea de fuga | ≥ 20 mm/kV (mayor longitud a petición) |
Condición de servicio | |
|
-40 ºC a +40 ºC (estándar) |
|
Máximo 1000 m (estándar) |
*Posibilidad de otras temperaturas y altitudes | |
Precisión | Cumple con todas las clases de medición y protección IEEE (0,3 %, 0,15 %, C100, C200, C400 y C800) IEC también disponible a pedido |