Selecciona tu región e idioma

Menú

Transformador de corriente SCXM (15 - 38 kV)

Transformador de corriente tipo bobinado compacto, exterior, clase de distribución llena de aceite, amplio rango, alta precisión

Los transformadores de corriente llenos de aceite de clase de distribución nominal para exteriores de SCXM son diseños compactos de tipo bobinado diseñados para la medición de ingresos de alta precisión.  Estos transformadores de corriente están construidos a pedido según las especificaciones del cliente.  Los transformadores de corriente SCXM pueden cumplir con la mayoría de las aplicaciones de medición de ingresos debido a la capacidad especial de amplio rango del diseño con hasta dos núcleos independientes de 15 kV a 38 kV.  Este transformador de corriente está disponible con aislantes de porcelana gris ANSI 70 como estándar.  El sellado hermético del diseño se logra utilizando una almohadilla de gas por encima del aceite en el tanque para evitar la respiración libre fuera del aire cargado de humedad.

El SCXM proporciona un rendimiento confiable en funcionamiento debido al sistema de aislamiento conservador utilizado en los voltajes de distribución más bajos.

Aplicaciones

  • Medición de ingresos de alta precisión de amplio rango
  • Medición independiente de la producción de energía

¿Por qué Hitachi Energy?

Para la medición de ingresos en cargas críticas, este transformador de corriente aislado de papel de aceite conservador es extremadamente confiable para esta aplicación de menor voltaje donde los usuarios han experimentado problemas con unidades de tipo seco.  El amplio rango de rendimiento del transformador de corriente SCXM, desde 0,5 % de corriente nominal hasta 400 % de corriente nominal, cubre cualquier rango práctico de medición de corriente en la mayoría de las aplicaciones.  Dada la construcción flexible, el diseño es muy adaptable para cumplir con las aplicaciones más exigentes.  Hitachi Energy ofrece a nuestros usuarios ventajas únicas de la siguiente manera: 

  • Excelente soporte de ingeniería de aplicaciones para garantizar la solución óptima para el éxito de sus proyectos
  • Diseñado para diversas condiciones ambientales, desde climas polares hasta climas desérticos
  • Capacidad para combinar soluciones con aplicaciones críticas como la medición de amplio rango
  • Formato de distribución que ofrece aislamiento de aceite autorrecuperable duradero para un uso de menor tensión, proporcionando un rendimiento superior a precios competitivos
  • La producción dieléctricamente estricta incluye un diseño de sellado hermético 100% a prueba de descargas parciales

Datos básicos de rendimiento

SCOF  
Instalación Exterior
Diseño Tipo de herida (tanque)
Aislamiento Aceite/papel
Voltaje máximo para el equipo 15 - 38 kV
Corriente principal máx. Hasta 1200 A
Corriente de cortocircuito Hasta 90 kA/1 segundo
Aislantes Porcelana
Línea de fuga ≥ 20 mm/kV (mayor longitud a petición)
Condición de servicio              
  • Temperatura ambiente
-40 ºC a +40 ºC (estándar)
  • Altitud del diseño
Máximo 1000 m (estándar)
  *Posibilidad de otras temperaturas y altitudes
Precisión Cumple con todas las clases de reuniones de alta precisión IEEE (0,15 % y 0,15 s)  
*0,15 s estable de 0,5 % a 400 % de corriente nominal - 1200 A máx.

IEC Cl 0.2 y Cl 0.2 también disponibles a solicitud
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted