Las tiras y espaciadores hechos de prensa precomprimidos son adecuados para su uso en transformadores de potencia, distribución y tracción llenos de líquido.
La alta pureza, la excelente resistencia mecánica y la impregnabilidad del aceite hacen que los componentes se adapten de manera óptima a las condiciones del campo eléctrico en el transformador. En áreas con alta resistencia en el campo, la retención de la forma y las buenas propiedades dieléctricas de estos componentes demuestran su valor. Las excelentes propiedades mecánicas del material de aislamiento proporcionan la seguridad necesaria en caso de cortocircuito.
Estos elementos de aislamiento se producen mediante procesos especiales de procesamiento, que garantizan una alta compactación y estabilidad dimensional.
Variantes:
- Forma 2 de las tiras espaciadoras: tiras rectangulares
- Tiras espaciadoras forma 3: tiras rectangulares con bordes redondeados
- Anillos espaciadores sin estructura: piezas en blanco de disco
- Anillos espaciadores con estructura: discos con bloques
- Forma 3 de los espaciadores: estándar
- Forma 4 de los espaciadores: Forma de V
Nuestros consumidores utilizan cada vez más un sistema de aislamiento completo, conocido como kits de aislamiento (conjuntos de aislamiento preensamblados), que proporcionan ventajas significativas en términos de costos y eficacia.