componentes de aislamiento hechos de tablero de prensa, como anillos angulares (segmentos), segmentos de chimenea y piezas moldeadas en el área de expulsión, permiten adaptarse de manera óptima a las condiciones de los campos eléctricos en el transformador. Nuestros componentes de aislamiento son adecuados para su uso en transformadores de potencia llenos de aceite, debido a su alta pureza, resistencia mecánica y capacidad de impregnarse con aceite. 

Nuestros componentes de aislamiento se producen utilizando procesos especiales de procesamiento, que garantizan una alta compactación y estabilidad dimensional. Las excelentes propiedades mecánicas del material de aislamiento proporcionan la seguridad necesaria en caso de cortocircuito. 

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Más de 150 años de experiencia en aislamiento
  • Gama completa de productos aislantes para transformadores con líquido y gama integral para transformadores en seco
  • Gama completa de productos aislantes para transformadores de 11 kV a 1,200 kV de CA y 800 kV de CC
  • Excelencia en materiales
  • Presencia global

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted