La familia UC es un grupo de interruptores desviadores con cambiadores de derivación de carga. Vienen en una amplia gama de modelos con una clasificación adecuada para cada aplicación. Están montados dentro del tanque del transformador, suspendidos de la cubierta del transformador. Los tipos UC funcionan con enfriamiento de arco convencional en interruptores desviadores de aceite.
El modelo UCC es el más grande de los tipos UC y es capaz de cumplir con los requisitos más exigentes con una clasificación BIL de 1050 kV y una clasificación de corriente de 1600 A.
Amplíe la vida útil de su transformador y actualice fácilmente a cambiadores de tomas de carga tipo UCC con tecnología de vacío.
Alcance del producto
- Tecnología base: Convencional, resistencia, dentro del tanque
- Aplicaciones comunes: Red, especial, industrial, HVDC
Cambiador de roscar colocado en el punto neutro del devanado | Otras colocaciones del cambiador de roscas | |
---|---|---|
Voltaje más alto para el equipo (Um) | 300 kV | 300 kV |
Impulso máximo de rayos (BIL) | 1050 kV | 1050 kV |
Corriente máx.
|
1600 A 1600 A |
1600 A |
Voltaje máximo del paso | 5000 V | 5000 V |
Por qué Hitachi Energy
- Diseño abierto único para un mantenimiento rápido y fácil
- Mantenimiento en cualquier posición de la toma y sin desmontar el sistema del eje, eliminando así el riesgo de falla por montaje o alineación inadecuados
- No se necesita un filtro de aceite en línea
- Intervalos de mantenimiento insuperables