La simplicidad insuperable, la accesibilidad conveniente y la ausencia de requisitos para herramientas especiales son el sello distintivo de nuestros cambiadores de tomas de carga convencionales. La filosofía de diseño centrada en el cliente de Hitachi Energy ha resistido el paso del tiempo durante más de 100 años y ha dado como resultado diseños con menos piezas y menores costos de mantenimiento. Además de una mayor confiabilidad, los cambiadores de roscas con menos piezas permiten una reducción considerable en tamaño y costo.
Nuestros cambiadores de tomas de carga convencionales se combinan con unidades de motor resistentes y confiables que se pueden configurar para cumplir con una amplia gama de condiciones ambientales y especificaciones del cliente.
¿Por qué Hitachi Energy?
- Más de 100 años de experiencia en la fabricación de cambiadores de grifos
- Los materiales de alta calidad garantizan una vida útil más larga
- Probado por tipo más allá de los estándares internacionales
- Alta confiabilidad gracias a pocas piezas y baja complejidad en el diseño
- Mantenimiento fácil
- Fácil de actualizar de la tecnología convencional a la de vacío en instalaciones existentes
Nuestra oferta
Tipo de resistencia dentro del tanque
Cambiadores de tomas de carga convencionales
Oferta relacionada
Contacto
Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted