La familia UC es un grupo de cambiadores de tomas de carga del interruptor desviador. Vienen en una amplia gama de modelos con una clasificación adecuada para cada aplicación. Están montados dentro del tanque del transformador, suspendidos de la cubierta del transformador. Los tipos UC funcionan con enfriamiento de arco convencional en interruptores desviadores de aceite.
El modelo UCL es de tamaño medio de los tipos UC y es adecuado para transformadores de hasta 850 MVA con una clasificación BIL de 1175 kV y una clasificación de corriente de 925 (2400) A.
Extienda la vida útil de su transformador y actualice fácilmente los cambiadores de tomas de carga tipo UCL con tecnología de vacío.
Alcance del producto
- Tecnología base: Convencional, resistencia, dentro del tanque, interruptor desviador
- Aplicaciones comunes: Red, especial, industrial, HVDC