Los cambiadores de tomas de carga tipo UZ son del tipo de compartimiento único en el tanque. El selector y los mecanismos de conmutación se combinan (interruptor selector) y se encuentran en el compartimiento principal con el mecanismo de accionamiento del motor soldado al exterior. La unidad se suministra completamente ensamblada y lista para montarse en el exterior del tanque del transformador.
El mantenimiento y la inspección del cambiador de grifos se simplifican, ya que el acceso a la parte activa del cambiador de grifos es fácil con un panel de puerta grande con bisagras en la parte delantera del compartimento. El modelo UZF también cuenta con una pieza activa en ángulo con un panel de acceso en la parte superior del compartimento. Este panel atornillado permite un fácil acceso a las conexiones de los cables del transformador para facilitar la instalación y/o el mantenimiento.
Alcance del producto
- Tecnología base: Convencional, resistencia, en el tanque, interruptor selector
- Aplicaciones comunes: Red, especial, industrial