Diodos de recuperación estándar

Los diodos pueden subdividirse en dos clases principales: Diodos rectificadores y diodos rápidos . Los diodos rectificadores se dividen en dos subclases: Diodos rectificadores estándar y diodos de avalancha. Los diodos rectificadores generalmente se utilizan para convertir CA (corriente alterna) en CC (corriente continua).

Los diodos rectificadores estándar están optimizados con respecto a las bajas pérdidas de conducción y son capaces de manejar corrientes muy grandes.

Los diodos de avalancha están autoprotegidos contra sobrevoltajes transitorios.

Para descargar e imprimir hojas de datos en formato PDF, haga clic en los números de pieza.  

Número de pieza V RRM  (V) FAVM  (A) I FSM  (kA) Paquete* (mm) Oferta
1700 1310 15.0 60/34
2000 2700 31.0 75/47
2300 2350 29.0 75/47
2300 1140 13.5 60/34
2600 1020 11.5 60/34
3200 910 9.2 60/34
3200 2110 26.0 75/47
3800 790 7.6 60/34
3800 1620 20.5 75/47
5000 690 7.0 60/34
5000 1410 17.5 75/47