Diodos
Hitachi Energy ofrece una amplia gama de diodos de recuperación rápida, diodos de recuperación estándar y diodos de soldadura.
Características de los dispositivos:
- placa de 32 a 144 mm
- 175 A a 13500 A
- 200 V a 8500 V
- Interruptor de tanque vivo de evolución libre y tecnología de aleación
Aplicaciones de diodo típicas:
- Unidades
- Diodos de sujeción de punto neutro (NPC)
- Rectificadores de entrada para unidades de CA
- Electrólisis y fundición de metales
Nuestra oferta
¿Algo le llamó la atención?
Nuestro equipo de ventas se contactará con usted