Diodos de soldadura
Los diodos de soldadura están diseñados para equipos de soldadura de frecuencia media y alta y optimizados para rectificadores de alta corriente. El voltaje en estado es muy bajo y la corriente de salida es alta.
Hitachi Energy está vendiendo diodos de soldadura normales alojados y sin alojamiento. Este último se está volviendo cada vez más importante en aplicaciones de soldadura de alta corriente para la unión de materiales de alta resistencia.
Para descargar e imprimir hojas de datos en formato PDF, haga clic en los números de pieza.
- Frecuencia media
- Alta frecuencia
- Descargas
Frecuencia media Número de pieza |
V RRM (V) | FAVM (A) | I FSM (kA) | Paquete* (mm) | Oferta |
---|---|---|---|---|---|
5SDD 71X0200 | 200 | 7110 | 55.0 | 60/44 | Solicitar |
5SDD 0120C0200 | 200 | 11000 | 85.0 | 75/57 | Solicitar |
5SDD 71B0200 |
200 | 7110 | 55.0 | 62/44 | Solicitar |
5SDD 71B0400 | 400 | 7110 | 55.0 | 62/44 | Solicitar |
5SDD 71X0400 | 400 | 7110 | 55.0 | 60/44 | Solicitar |
5SDD 0120C0400 | 400 | 11350 | 85.0 | 75/57 | Solicitar |
5SDD 92Z0401 | 400 | 9244 | 60.0 | 53/47 | Solicitar |
5SDD 0105Z0401 | 400 | 10502 | 70.0 | 56/49,5 | Solicitar |
5SDD 0135Z0401 | 400 | 13526 | 85.0 | 63,5/57 | Solicitar |