Selecciona tu región e idioma

Menú

GTO

El GTO de Hitachi Energy está optimizado para ofrecer baja pérdida de conducción. Para la mayoría de las aplicaciones, la frecuencia típica del interruptor de activación/desactivación está en el rango de 200 a 500 hercios. Los GTO son interruptores relativamente lentos, por naturaleza.

La producción de GTO comenzó a mediados de la década de 1980. El GTO es un tiristor que se puede desactivar aplicando corriente a la puerta en la dirección inversa a la que se requiere para activarlo.

Los GTO están optimizados para ofrecer baja pérdida de conducción. Para la mayoría de las aplicaciones, la frecuencia típica del interruptor de activación/desactivación está en el rango de 200 a 500 hercios. Los GTO son interruptores relativamente lentos, por naturaleza.

Los tiempos de transición típicos de estado activado a desactivado y viceversa están en un rango de 10 a 30 microsegundos. Todos los GTO requieren redes protectoras denominadas “snubbers” o supresores para su activación y desactivación. El circuito de supresores de activación, que es en esencia un inductor, limita el índice de aumento de corriente. Para la desactivación, el GTO requiere un dispositivo que limita el índice de aumento de voltaje, que es en esencia un condensador.

Todos los GTO de Hitachi Energy son dispositivos montados a presión. Reciben presión con una fuerza relativamente alta sobre disipadores de calor que también sirven como contactos eléctricos a los terminales de alimentación.

Our offering

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto