Selecciona tu región e idioma

Menú

Tiristores de apagado de portón asimétrico (GTO)

Los GTO asimétricos se dividen en dos categorías: Capa amortiguadora y estándar. Los GTO de capa amortiguadora tienen pérdidas dinámicas y en estado excepcionalmente bajas. Los tipos de patrones finos (5SGF) están optimizados para conmutación rápida y emisor transparente (5SGT) para bajas pérdidas en estado. Los GTO estándar tienen una excelente compensación entre las pérdidas en estado y de conmutación.

Para descargar e imprimir las hojas de datos en formato PDF, haga clic en los números de pieza.

productImage.imageAlt
Número de pieza V DRM  (V) V CC (V) I TGQM  @  C s (A)  C s  (μF) Paquete* (mm) Oferta
5SGA 15F2502 2500 1400 1500 3 75/47 Solicitar
5SGA 20H2501 2500 1400 2000 4 93/63 Solicitar
5SGA 25H2501 2500 1400 2500 6 93/63 Solicitar
5SGA 30J2501 2500 1400 3000 5 108/75 Solicitar
5SGA 06D4502 4500 2800 600 1 58/34 Solicitar
5SGA 20H4502 4500 2200 2000 4 93/63 Solicitar
5SGA 30J4502 4500 2800 3000 6 108/75 Solicitar
5SGA 40L4501 4500 2800 4000 6 120/85 Solicitar
             
GTO de patrón fino con capa amortiguadora
5SGF 30J4502 4500 3000 3000 3 108/75 Solicitar
5SGF 40L4502 4500 2800 4000 6 120/85 Solicitar


*Nota: Diámetro de la pieza de poste/altura de la carcasa