IGCT
Todos los IGCT de Hitachi Energy son dispositivos montados a presión. Reciben presión con una fuerza relativamente alta sobre disipadores de calor que también sirven como contactos eléctricos a los terminales de alimentación.
La unidad de control de activación/desactivación del IGCT es un elemento integral del componente. Solo requiere una fuente de alimentación externa y se accede cómodamente a sus funciones de control a través de conexiones de fibra óptica. En general, el consumo energético del control del dispositivo oscila entre 10 W y 100 W.
El IGCT está optimizado para ofrecer bajas pérdidas de conducción. La frecuencia típica del interruptor de activación/desactivación está en el rango de 500 hercios. Sin embargo, a diferencia de GTO, la frecuencia de conmutación superior solo está limitada por pérdidas térmicas durante el funcionamiento y la capacidad del sistema para eliminar ese calor. Esta función, junto con la rápida transición entre el estado activado y desactivado del dispositivo, permite ráfagas cortas de pulsos de activación y desactivación con frecuencias de conmutación de hasta 40 kHz.
Los IGCT requieren una red de protección de activación (que es en esencia un inductor) para limitar el índice de aumento de corriente. Sin embargo, a diferencia del GTO, la red de protección de desactivación es opcional. Se puede omitir generando una capacidad de corriente de desactivación ligeramente reducida.
Nuestra oferta
Contacto
Envíe su consulta y nos pondremos en contacto