Todos los IGCT de Hitachi Energy son dispositivos montados a presión. Reciben presión con una fuerza relativamente alta sobre disipadores de calor que también sirven como contactos eléctricos a los terminales de alimentación.

La unidad de control de activación/desactivación del IGCT es un elemento integral del componente. Solo requiere una fuente de alimentación externa y se accede cómodamente a sus funciones de control a través de conexiones de fibra óptica. En general, el consumo energético del control del dispositivo oscila entre 10 W y 100 W.

El IGCT está optimizado para ofrecer bajas pérdidas de conducción. La frecuencia típica del interruptor de activación/desactivación está en el rango de 500 hercios. Sin embargo, a diferencia de GTO, la frecuencia de conmutación superior solo está limitada por pérdidas térmicas durante el funcionamiento y la capacidad del sistema para eliminar ese calor. Esta función, junto con la rápida transición entre el estado activado y desactivado del dispositivo, permite ráfagas cortas de pulsos de activación y desactivación con frecuencias de conmutación de hasta 40 kHz.

Los IGCT requieren una red de protección de activación (que es en esencia un inductor) para limitar el índice de aumento de corriente. Sin embargo, a diferencia del GTO, la red de protección de desactivación es opcional. Se puede omitir generando una capacidad de corriente de desactivación ligeramente reducida.

Los dispositivos IGCT asimétricos son dispositivos únicos optimizados para una operación de apagado sin desnubilación. Los diodos de recuperación asociados se pueden elegir de nuestra gama de productos de diodos de recuperación rápida.

Los IGCT de conducción inversa son diodos monolíticos integrados de rueda libre. Están optimizados para condiciones de apagado sin burbujas.

El IGCT de bloqueo inverso está optimizado para las pérdidas de conducción más bajas y la capacidad de corriente de apagado más alta. 

Número de pieza VDRM  (V) V CC  (V) ITGQM  (A) ITAVM  (A) Paquete* (mm) Modelo Plecs Oferta
4500 2800 4000 1700 85/26
4500 2800 4000 2100 85/26
4500 2800 4500 1430 85/26
4500 2800 5000 1870 85/26
4500 2800 6500 2660 85/26
4500 2800 6000 2260 85/26
5500 3300 3600 1290 85/26
6500 4000 3800 1290 85/26

 

*Nota: Diámetro de la pieza de poste / Altura de la carcasa 

¿Algo le llamó la atención?

Nuestro equipo de ventas se contactará con usted