Selecciona tu región e idioma

Menú

Tiristores controlados bidireccionales (BCT)

Los tiristores se utilizan típicamente como válvulas de corriente controlada por fases para conversiones de CA a CC y viceversa, operando a frecuencias bajas (más a menudo alrededor de frecuencias de línea de CA). En el estado conductor, los tiristores presentan pérdidas muy bajas, lo que los convierte en dispositivos atractivos para controlar de manera eficiente corrientes y energías muy altas.

Todos los tiristores de Hitachi Energy son dispositivos de prensa. Se presionan con una fuerza relativamente alta sobre disipadores térmicos que también sirven como contactos eléctricos a los terminales del tiristor.

Para descargar e imprimir las hojas de datos en formato PDF, haga clic en los números de pieza. 

productImage.imageAlt
Número de pieza RM V  (V) I TAVM  (A) I TSM  (kA) Paquete* (mm) Oferta
5STB 24N2800 2800 2430 43 150/100 Solicitar
5STB 24Q2800 2800 2630 43 150/100 Solicitar