Tiristores

Los tiristores de alta potencia se utilizan en aplicaciones que van desde arrancadores suaves de 100 kW hasta  estaciones  HVDC con capacidad nominal de 8 a 10 GW.

Además de su uso común en la frecuencia de línea, también se encuentran en aplicaciones de rango de kilohercios, como el calentamiento por inducción. Tales aplicaciones pueden aprovecharse de dispositivos donde múltiples funcionalidades se integran en un único alojamiento, como la integración de un  diodo  y un tiristor o dos tiristores antiparalelos.

Product image for: Tiristores

¿Algo le llamó la atención?

Nuestro equipo de ventas se contactará con usted