Tiristor de derivación
El tiristor de derivación, 5STP 10L8500, es un nuevo dispositivo semiconductor que ofrece tres modos de funcionamiento:
- Funcionamiento normal: El dispositivo está bloqueado permanentemente.
- Modo de protección: El dispositivo está en cortocircuito irreversiblemente por un evento de sobretensión de corriente (ITSM / I 2 t) activado a través de la puerta.
- Modo SCFM: Modo de cortocircuito estable continuo a largo plazo.
Una aplicación típica son las celdas defectuosas de cortocircuito en una topología de convertidor multinivel (MMC). La carcasa del tiristor no se romperá cuando se pasen corrientes de hasta 363 kA o 217 MA 2 s o más. Después de una falla, el dispositivo funciona como un cortocircuito estable durante más de un año.
Número de pieza | VDRM (V) | VDCN (V) | ITSM (kA) | Paquete (mm) | Oferta |
---|---|---|---|---|---|
8400 | 4000 | 290 | 120/78 |
Solicitar |
Descargas
Contacto
Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted