Tiristores controlados por fase (PCT)
Los tiristores se utilizan típicamente como válvulas de corriente controlada por fases para conversiones de CA a CC y viceversa, operando a frecuencias bajas (más a menudo alrededor de frecuencias de línea de CA). En el estado conductor, los tiristores presentan pérdidas muy bajas, lo que los convierte en dispositivos atractivos para controlar de manera eficiente corrientes y energías muy altas.
Todos los tiristores de Hitachi Energy son dispositivos de prensa. Se presionan con una fuerza relativamente alta sobre disipadores térmicos que también sirven como contactos eléctricos a los terminales del tiristor.
Para descargar e imprimir las hojas de datos en formato PDF, haga clic en los números de pieza.
- 1800 V
- 2800 V
- 4200 V
- 5200 V
- 6500
- 7200 V / 8500 V
Número de pieza | V DRM (V) | I TAV (A) | I TSM (kA) | Paquete* (mm) | Oferta |
---|---|---|---|---|---|
5STP 07D1800 | 1800 | 760 | 9.0 | 60/34 | Solicitar |
5STP 18F1800 | 1800 | 1780 | 21.0 | 75/47 | Solicitar |
5STP 18F1810 Nuevo | 1800 | 1780 | 21.0 | 75/47 | Solicitar |
5STP 27H1800 | 1800 | 2940 | 50.5 | 102/63 | Solicitar |
5STP 42L1800 | 1800 | 4310 | 64.0 | 120/78 | Solicitar |
5STP 50Q1800 | 1800 | 6100 | 94.0 | 150/100 | Solicitar |
*Nota: diámetro máximo/diámetro de la pieza del poste
N.o de contacto con la fábrica