Selecciona tu región e idioma

Menú

Tiristores conductores inversos (RCT)

El tiristor conductor inverso (RCT) se diferencia del tiristor normal de alta potencia al tener un diodo inverso integrado. Debido al diodo inverso, este tiristor no es capaz de bloquearlo.

Estos dispositivos son ventajosos cuando se debe utilizar un diodo de reversa o de rueda libre. Debido a que el SCR y el diodo nunca se comportan al mismo tiempo, no producen calor simultáneamente y pueden integrarse y enfriarse fácilmente juntos.

Los tiristores de conducción inversa se utilizan a menudo en los cambiadores de frecuencia y los inversores.

Para descargar e imprimir las hojas de datos en formato PDF, haga clic en los números de pieza.

productImage.imageAlt
Número de pieza V DRM  (V) I TAV  (A) I TSM  (kA) Paquete* (mm)
5STR 03T2040 2000 360 5.0 58,5/34
5STR 10T2520  2500 857 14.0 100/63

 

*Nota: diámetro máximo/diámetro de la pieza del poste