Los relés auxiliares están diseñados para instalaciones donde existen altos requisitos de funcionamiento, ya sea en términos de tiempo de funcionamiento o clasificación de contacto (fuerte de ruptura pesada), o donde los relés normales de tipo industrial no son adecuados. Los relés son adecuados para disparos, bloqueos, interbloqueos, señalización, etc. en sistemas de protección, control e industriales. Los relés auxiliares de Hitachi Energy tienen bajo consumo de energía, ahorran espacio y tienen un alto grado de seguridad. Están disponibles en varias clasificaciones y configuraciones de bobinas y contactos.

Nuestra oferta:

RXMA - Relé de uso general

RXMA 1

RXMA 1 es un relé auxiliar de uso general que tiene hasta 7 contactos. La simplicidad del diseño y la baja carga lo hacen adecuado como relé de interposición en equipos de control, multiplicación de contactos, fines de señalización general y diversas aplicaciones en conjuntos y paneles de relés protectores.

Los contactos son del diseño de contacto doble bifurcado que tiene dos rutas para la corriente en paralelo, lo que proporciona mayor seguridad para la creación de contactos. Está diseñado para el funcionamiento de CC (CA a través de diodos RTXE) y ocupa solo un asiento de relevador modular COMBIFLEX. Este relé también ofrece una larga vida mecánica.

Características principales:

  • Hasta 7 contactos
  • Bajo consumo de energía
  • Larga vida mecánica
  • Los contactos dobles proporcionan una alta confiabilidad de contacto incluso a voltajes bajos
  • Amplio rango de funcionamiento

RXMA 2

RXMA 2 es una variante de RXMA 1, con una placa enchufable de terminal más grande y una mayor cantidad de contactos.

RXMA 2 es adecuado para disparo, bloqueo, interbloqueo, señalización, etc. en sistemas de protección, control e industriales. RXMA 2 también se utiliza como relé de repetición (espejo) de posición de disyuntor que tiene hasta 15 contactos. También está diseñado para otras instalaciones exigentes donde se necesitan relés auxiliares de alta calidad y baja carga (< 2 W) de contacto múltiple y operación confiable y en aquellos casos donde los relés industriales de grado inferior no son adecuados.

Características principales:

  • Hasta 15 contactos
  • Bajo consumo de energía
  • Larga vida mecánica
  • Los contactos dobles proporcionan una alta confiabilidad de contacto incluso a voltajes bajos
  • Amplio rango de funcionamiento 
rxma-relé-de-propósito-general2.jpg