Su más amplia gama de productos para la protección, el control, la medición y la supervisión de sistemas de energía.

Los IED de la serie Relion®  670/650/500 pertenecen a la familia de productos de protección y control Relion. Esta familia ofrece la más amplia gama de productos para la protección, el control, la medición y la supervisión de los sistemas de energía. Para garantizar soluciones interoperables y preparadas para el futuro, los productos Relion han sido diseñados para implementar los valores centrales de la norma IEC 61850.

Con la tecnología de vanguardia de Hitachi Energy, el conocimiento global de las aplicaciones y la red de soporte experimentada, puede estar completamente seguro de que su sistema funciona de manera confiable, en cualquier situación.

¿Por qué confiar en Hitachi Energy para administrar su protección y control?

Sus beneficios incluyen:

Uso de IEC 61850 Edición 2
Permite una red segura, confiable y rentable
Sólida gestión de seguridad
HMI integrada fácil de usar
Habilitación de la subestación digital

Lo más destacado

Descubra más

          SAM600
Aplicación   670 650 500 Serie 6000 SAM600
       
Distribuido        
Impedancia alta
       
Centralizado        
         
Protección del banco de condensadores          
Protección del banco de condensadores          
         
       
         
Protección de cable/línea aérea    
Protección de cable/línea aérea    
         
Protección del reactor          
Protección del reactor          
Control del cambiador de pulsaciones          
Control del cambiador de pulsaciones        
       
         

Enlaces

The 500 Club

Oferta relacionada

Redes de comunicación
Ciberseguridad
Formación
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted