Relés de medición
La cartera de relés de medición de Hitachi Energy consiste principalmente en relés de medición de voltaje estáticos o basados en microprocesadores. Tenemos variantes que pueden medir CA solamente o CA y CC en un solo mÃ3dulo. Los relés se utilizan en aplicaciones industriales o de subestaciones, como protección contra sobretensión o subtensión, protección contra tensión de punto neutral o en aplicaciones en las que es necesario monitorear la tensión de CC.
Nuestra oferta:
- RXBA
- RXEDA/RAEDA
- RXETB
- RXHB/RAHB
- RXHL/RAHL
- RXIB
- RXIG/RAIG
- RXIDK/RAIDK
- Relé RXEG
- RXEDK/RAEDK
RXBA - Relé de supervisión de fusibles
RXBA 4 es un relé trifásico estático que detecta fallas de fusibles al comparar los voltajes en ambos lados del fusible en cada fase. Detecta fallas de fusibles monofásicos, bifásicos o trifásicos en menos de 8 ms, y se utiliza para bloquear el disparo del relé de protección de distancia de alta velocidad en caso de falla de fusibles.
RXBA 4 también se puede utilizar para bloquear otros relés de protección donde la falla del fusible causará disparos innecesarios, como relés de subvoltaje, relés de impedancia insuficiente, etc.
Características principales:
- Detecta fallas en los grupos de fusibles principal y piloto
- Se puede utilizar con disyuntores en miniatura
- Salidas de contacto para bloqueo y alarma de fallas en el grupo de fusibles principal y piloto
- No necesita suministro auxiliar
- Indicación LED de fusible defectuoso