Los conjuntos de protección COMBIFLEX ofrecen funciones de medición y protección monofásicas o trifásicas como tensión, corriente, frecuencia, etc. Los conjuntos de protección se construyen combinando relés de medición y auxiliares. Los interruptores de prueba se incluyen en los conjuntos en muchos casos. Los conjuntos se construyen sobre barras de aparatos y bases de terminales, que ofrecen flexibilidad para combinar varios módulos según sea necesario para la aplicación.

Nuestra oferta:

RAIG/RXIG - Relé de sobrecorriente y protección

El relevador de medición de corriente RXIG es un relevador de corriente CA estático e instantáneo que puede utilizarse como protección contra sobrecorriente o subcorriente. Las protecciones de sobrecorriente instantáneas y retardadas por tiempo con RXIG se utilizan en una serie de aplicaciones diferentes, tales como:

  • Protección contra cortocircuitos
  • Protección contra fallas a tierra
  • Protección contra desequilibrio del banco de condensadores
  • Protección contra cortocircuitos de interurbano del generador
  • Relés de sobrecorriente bloqueables para protección de la barra de distribución
  • Aplicaciones especiales, como el bloqueo de la regulación del cambiador de tomas

 Hay tres versiones de RXIG disponibles:

  • RXIG 21 con característica de frecuencia recta
  • RXIG 22 que ha reducido la sensibilidad a frecuencias más altas
  • RXIG 28 con consumo de CA CA extra bajo

 Las protecciones contra sobrecorriente RAIG se acumulan en función del relé de sobrecorriente RXIG 2. RAIG está disponible en varias versiones, con y sin relé de retardo y con diferentes salidas de disparo de servicio.

Características principales:

  • Interruptor de prueba e indicación de disparo incluidos como estándar
  • Versión con salida de disparo para trabajo pesado y medio
  • Rango de ajuste total de 2,5 mA a 45 A
  • La alta relación de reinicio permite un ajuste cercano a los valores máximos de servicio
  • Alta capacidad continua de transporte de corriente 
RAIG/RXIG - Relé de sobrecorriente