Accesorios para relés
Los accesorios son una parte integral del sistema de construcción COMBIFLEX. Constan de barras de aparatos, un bastidor de 19" equipos, bases de terminales, varias cajas de montaje empotradas y conectores hembra. Los conectores hembra, crimpados a los cables aislados, se utilizan para la conexión dentro de los conjuntos de protección y a otros equipos. Hay accesorios adicionales disponibles para interconexión entre dos circuitos, como conectores macho y hembra y conectores de derivación, o cuando se necesitan múltiples conexiones a un solo punto eléctrico.
Nuestra oferta:
- RHGP
- RHGS
- RHGX
- RTXE
- RTXV
- RXTUG
- RXT
- RXZ
- Transformadores
- COMBIFLEX
- RXTUB
RHGP - Sistema de caja para montaje en panel
Cajas de montaje en panel RHGP permite un montaje en panel fácil y rápido de relés o conjuntos COMBIFLEX individuales. Las cajas son de color beige claro, hechas de chapa de acero. Las cubiertas delanteras se proporcionan con una ventana de plástico de policarbonato transparente. Las cajas RHGP se insertan y montan con tornillos desde el lado frontal en el recorte de cualquier panel de tablero de interruptores.
Características principales:
- Montaje rentable de relés, conjuntos e interruptores de prueba RTXP COMBIFLEX únicos
- Se puede pedir con o sin cubierta frontal
- Cubierta frontal que proporciona una ventana transparente de policarbonato
- Las cubiertas delanteras se montan en la caja con dos tornillos cautivos. Una junta en la parte trasera de la cubierta frontal protege (IP50) contra el polvo
- Cuando los conmutadores de prueba RTXP 8, RTXP 18 o RTXP 24 se montan en casos RHGP, no se requieren bases de terminales. Sin embargo, se requiere un kit de montaje adicional para RTXP 24
- RTXP 8 se puede montar en RHGP 1 y RHGP 2