Los relés de señalización contienen un indicador mecánico para indicar el funcionamiento del relé. Se utilizan para indicar el funcionamiento de las funciones de protección en un conjunto de protección, para supervisar CC o con protecciones mecánicas de transformadores como relés de multiplicación de contactos e indicadores.

Los relés de supervisión del circuito de disparo se utilizan para monitorear la salud de la bobina de disparo del disyuntor y los circuitos de disparo asociados.

Nuestra oferta:

RXSF - Relé de señal

RXSF 1 es un relevador de señal de CC de contacto de uso general. El indicador se utiliza como indicador de funcionamiento después de la posición de los contactos o se restablece mecánicamente, dependiendo de la versión del relé. Las banderas están disponibles en diferentes colores, es decir, amarillo y rojo.

Inmunidad contra sobretensiones de CA alta que permite utilizar el relevador como relés de interdisparo e indicadores remotos. Hay versiones operadas directamente desde corriente CC que pueden utilizarse, por ejemplo, como relés indicadores de corriente de disparo (objetivo).

Se dispone de un tipo indicador de tensión cero que puede utilizarse para supervisar tensiones de alimentación de CC.

La unidad estándar RXSF 1 contiene uno o dos relés con tres contactos y banderas indicadoras rojas.

Características principales:

  • Bajo consumo de energía
  • Alta resistencia a golpes y vibraciones
  • Los contactos dobles proporcionan una alta confiabilidad de contacto incluso a voltajes más bajos
  • Versiones de CC de CC tensión y corriente CC disponibles
  • Banderas que siguen el inducido o el reinicio mecánico de la mano