El sistema de monitoreo de área amplia (WAMS) consiste en unidades de medición de fasor (PMU) geográficamente dispersas que suministran sincronizadores, es decir, muestras de datos con etiqueta de tiempo del fasor de voltaje o corriente de un sistema de energía utilizando una señal de tiempo estándar como referencia. Los datos en cada PMU se sincronizan en el tiempo a través de receptores del Sistema de Posicionamiento Global (Global Positioning System, GPS), con una precisión de un microsegundo. Los fasores medidos simultáneamente proporcionan instantáneas del estado del sistema de energía monitoreado, lo que permite que una serie de aplicaciones de sincronizadores estén disponibles.
RES670 es una Unidad de Medición de Phasor (PMU) que proporciona voltajes y corrientes de CA del sistema de energía como sincronizadores, proporcionando partes reales e imaginarias o magnitud y ángulo de fases. Las capacidades de comunicación de RES670 incluyen IEEE C37.118 para soluciones WAMS e IEC 61850 para una fácil integración en un sistema de automatización de subestaciones existente. Además, junto con la funcionalidad de medición de datos fasor, varias funciones de protección y control de los IED Relion serie ® 670 están disponibles en RES670.
La nueva versión 2.0 del RES670 presenta varias mejoras de la funcionalidad de PMU, el cumplimiento de los estándares internacionales y la capacidad de comunicación. Esta nueva versión también hereda todas las ventajas disponibles con la nueva Serie 670 Versión 2.0, como la compatibilidad con IEC 61850 Ed.2, la HMI local que incluye LED de tres colores configurables y botones de comandos programables, funciones de ciberseguridad y mejoras en la experiencia del usuario para la eficacia de ingeniería y la facilidad de uso general, entre otros.