El filtro multiuso proporciona una precisión de medición extremadamente buena y un excelente rechazo del ruido. Es capaz de extraer la magnitud, el ángulo de fase y la frecuencia específica de cualquier señal (por ejemplo, 37,2 Hz) presente en las formas de onda de los CT y/o VT conectados. Por ejemplo, la magnitud y el ángulo de fase del fasor requerido pueden estimarse incluso si tiene una magnitud de uno por mililitro (es decir, 1‰) en comparación con la señal dominante, que a menudo es la frecuencia fundamental del sistema de energía en sí. Cuando este filtro se utiliza junto con la función de protección multiuso, la función de sobrecorriente, la función de sobretensión o la función de sobrealimentación de REG670, se pueden organizar muchas aplicaciones de protección diferentes. Un ejemplo de esto es la protección por resonancia subsincrónica para los turbogeneradores.
Nuevas características lanzadas en protección del generador, Relion ® REG670, versión 2.0
Ahora hay varias características y funciones nuevas disponibles en la nueva versión de Relion ® REG670.
Protección por resonancia subsincrónica, basada en el filtro multiuso
Protección contra sobrecarga del rotor del generador
La función de sobrecarga del rotor del generador protege el bobinado del rotor contra el calentamiento excesivo debido a una condición de sobrecorriente prolongada. La característica operativa de la función está diseñada de acuerdo con la norma estadounidense IEEE-C50.13. Para excitadores estáticos, la función utiliza la corriente CC del bobinado del rotor para su funcionamiento. La CC corriente CC del bobinado del rotor puede calcularse a partir de las CA corrientes CA medidas en el lado de alta tensión (HV) o en el lado de baja tensión (LV) del transformador de excitación. Para la medición del lado de HV, se deben proporcionar las clasificaciones del transformador de excitación. Cuando se utiliza la corriente CC del rotor, la función puede proporcionar una alarma de ondulación de corriente CC, en caso de problemas con los equipos de excitación estática. La CC corriente CC de bobinado del rotor también puede enviarse al sistema de supervisión de la planta a través de un canal de comunicaciones o mostrarse en la HMI integrada del IED. La función también se puede utilizar para detectar en condiciones actuales en el bobinado del rotor, lo que indica la subexcitación o la pérdida de excitación del generador síncrono.
Protección contra sobrecarga del estator del generador
La función de protección contra sobrecarga del estátor del generador protege el bobinado del estátor contra el calentamiento excesivo debido a una condición de sobrecorriente prolongada. La característica operativa de la función está diseñada de acuerdo con la norma estadounidense IEEE-C50.13. Para su funcionamiento, la función mide la corriente RMS real del bobinado del estator o la suma ponderada de los componentes de secuencia positiva y negativa en el bobinado del estator.
Protección de acumulación de tiempo de frecuencia
La función de acumulación de tiempo de frecuencia registra y acumula el tiempo durante el cual la máquina y las turbinas de vapor asociadas operan dentro de bandas de frecuencia predefinidas, durante un largo período de tiempo (p. ej., años). Una vez que se excede el tiempo prescrito por el fabricante de la turbina, la protección emitirá una alarma o incluso puede disparar la máquina, dependiendo de la preferencia del cliente. Se pueden definir y monitorear varias bandas de frecuencia.
Protección bajo impedancia para generadores y transformadores
La protección de impedancia inferior ofrece una protección de impedancia de esquema completo de tres zonas utilizando características de desplazamiento para detectar fallas en el generador, el transformador elevador del generador y el sistema de transmisión. Las tres zonas tienen bucles y ajustes de medición completamente independientes. Una característica de sellado de subvoltaje garantiza el disparo incluso si el transformador de corriente entra en saturación durante la falla. Está disponible una función de invasión de carga basada en secuencias positivas para la segunda y tercera zona de impedancia. Además, la función de protección bajo impedancia tiene una función integrada para asegurar una medición precisa del alcance a través de un transformador elevador conectado en estrella-delta.
Protección contra sobrecorriente de tiempo limitado de voltaje
La función de protección contra sobrecorriente de tiempo limitado de voltaje puede utilizarse como protección de respaldo del generador contra cortocircuitos. La función de protección contra sobrecorriente tiene un nivel de corriente configurable que puede utilizarse con una característica de tiempo definido o tiempo inverso. Además, puede controlarse o restringirse el voltaje. Un paso de subvoltaje separado con característica de tiempo definido también está disponible dentro de la función para proporcionar funcionalidad para la protección contra sobrecorriente del generador con sello de subvoltaje.
Supervisión de falla de fusible de TV basada en la diferencia de voltaje
La función de supervisión de falla de fusible de TV compara continuamente el nivel de voltaje entre dos circuitos de TV trifásicos. Detecta fallas de fusibles monofásicos, bifásicos o trifásicos muy rápidamente para evitar el funcionamiento no deseado de cualquier función de protección de alta velocidad (p. ej., protección de distancia o debajo de la impedancia)
Integrador de pulsos
La función integradora de pulsos proporciona la integración de señales binarias pulsantes (por ejemplo, salida de la función de pérdida de excitación, o función fuera de paso, o función de potencia inversa) para asegurar el funcionamiento adecuado del IED en diferentes condiciones de funcionamiento en el sistema de energía.
Nuevo módulo HMI local
El REG670 versión 2.0 cuenta con una HMI local mejorada. Como antes, la HMI tiene una pantalla gráfica, capaz de mostrar un diagrama de línea única definido por el usuario y proporcionar una interfaz para controlar o monitorear el tablero de distribución primario y las mediciones en línea. Ahora se incluyen cinco botones de comando definidos por el usuario, lo que permite accesos directos al árbol de menú HMI o la posibilidad de emitir un comando binario al IED. También se incluyen quince LED tricolores programables por el usuario con tres páginas de software. Pueden utilizarse para indicar el estado de hasta 135 señales binarias al operador.
Para obtener más información sobre la protección del generador REG670, consulte el folleto de protección del generador REG670/650 y la Guía del producto REG670.
Contacto
Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted