El dispositivo de control y protección flexible RER670 para aplicaciones ferroviarias de 2 fases de 16,7 Hz protege las líneas de transmisión o el transformador de potencia en redes conectadas a tierra de impedancia sólida, compensada y alta.
Las características clave de la familia de la serie 670, como IEC 61850 Edición 2, y el soporte para la administración de cuentas centrales para la integración con una infraestructura de autenticación centralizada están igualmente disponibles como la amplia gama de módulos de E/S analógicos y binarios y la pantalla local fácil de usar.