La serie 650 cubre un conjunto completo de aplicaciones, desde protección de generadores, protección y control de transformadores hasta protección de barras colectoras, protección de líneas, protección de disyuntores y control de bahías. Con la introducción de la versión 2.1 de la serie 650, ampliamos aún más las áreas de aplicación, mejorando la funcionalidad y flexibilidad del sistema. Las características clave del sistema, como el soporte para la administración de cuentas centrales para la integración con una infraestructura de autenticación centralizada, ofrecen una solución segura y eficiente para el control de acceso a los IED. En la serie Relion 650 versión 2.1, hemos agregado una protección diferencial de línea a la cartera, RED650
Lanzamiento del paquete de conectividad IED Ver. 2.1 para la serie Relion® 650
Nuestro nuevo IED ConnPack permite el manejo de la administración centralizada de cuentas, la administración de certificados, la fuerza de entradas y salidas binarias, los bloques de funciones compuestas, la compatibilidad con IEC 61850 Ed. 2, la lectura del número de serie y la versión de firmware, la compatibilidad con el modo de configuración y la nomenclatura flexible de productos de la serie 650 versión 2.1.
Nuevas características y beneficios
Esta nueva versión del paquete de conectividad de IED (IED ConnPack) para la serie Relion 650 permite la interacción entre los IED de la serie 650 versión 2.1 para aplicaciones IEC y ANSI y el administrador de protección y control de IED PCM600 versión 2.7 o posterior.
El nuevo IED ConnPack permite el manejo de la gestión centralizada de cuentas, la gestión de certificados, la fuerza de entradas y salidas binarias, los bloques de funciones compuestas, la compatibilidad con IEC 61850 Ed 2, la lectura del número de serie y la versión de firmware, la compatibilidad con el modo de configuración y la nomenclatura flexible de productos de la serie 650 versión 2.1.
El nuevo paquete de conectividad permite admitir las siguientes funciones nuevas en PCM600 versión 2.7:
- Lectura/escritura por lotes de configuraciones
- Herramienta de gestión de cuentas (soporte para la gestión centralizada de cuentas y la gestión de certificados)
- Windows 8 y 10, con 32 y 64 bits nativos
- La pantalla Resumen del IED proporciona un resumen de las propiedades más importantes del IED
- Lectura completa de los datos de IEC 61850 del IED (incluido GOOSE)
- Sincronización de direcciones de servidor SNTP entre SCL y PCM600
Para obtener información detallada sobre las novedades de los IED 2.1 de la serie 650 para aplicaciones IEC y ANSI, consulte la página de lanzamiento.
Productos compatibles
El IED ConnPack versión 2.1 para la serie 670 es compatible con los siguientes productos y es compatible con ellos:
- IED serie 650 versión 2.1 para aplicaciones IEC y ANSI
- IED serie 650 versión 1.3 para aplicaciones IEC y ANSI
- IED serie 650 versión 1.2.1 para aplicaciones IEC y ANSI
- IED serie 650 versión 1.2.0 para aplicaciones ANSI
- IED serie 650 versión 1.1 para aplicaciones IEC y ANSI
- IED serie 650 versión 1.0 para aplicaciones IEC
- Administrador de IED de protección y control PCM600 versión 2.7 o posterior
Compatibilidad con PCM600 versión 2.7
El paquete de conectividad para los IED de la serie 650 contiene tipos de objetos y métodos para la herramienta PCM600.
Los módulos para REB650, REC650, RED650, REG650, REL650, REQ650 y RET650 proporcionan soporte para las siguientes funcionalidades:
- Configuración de la aplicación
- Configuración de parámetros con soporte gráfico
- Matriz de señal
- Editor gráfico de pantallas
- Monitoreo de señales
- Manejo de alteraciones
- Visor de eventos (eventos internos, de procesos y de seguridad)
- Gestión de comunicaciones
- Administración de usuarios (IEDUM y Administración de cuentas)
- Migración de la configuración de IED
- Resumen de IED
- Nomenclatura flexible de productos
Migración de la configuración de IED
Esta revisión del paquete de conectividad del IED para productos de la serie 650 incluye la configuración del IED
Componente de la herramienta de migración para migrar una versión 650 a cualquier versión 650 posterior, pero versión 2.1. No hay
migración posible para la versión 1.0, 1.1, 1.2 o 1.3 a la versión 2.1.
Para obtener más información sobre esta versión, lea la nota de versión adjunta .
Saludos cordiales,
![]() |
Krister Hagman Gerente global de productos Productos de automatización de red |
Contacto
Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted