La serie 650 cubre un conjunto completo de aplicaciones, desde protección de transformadores hasta protección de barras colectoras, protección de líneas, protección de disyuntores y control de bahías. Con la introducción de la versión 2.1 de la serie 650, ampliamos aún más las áreas de aplicación, mejorando la funcionalidad y flexibilidad del sistema. Las características clave del sistema, como el soporte para la administración de cuentas centrales para la integración con una infraestructura de autenticación centralizada, ofrecen una solución segura y eficiente para el control de acceso a los IED.
Liberación de Relion serie ® 650 Ver. 2.1
La serie Relion ® 650 versión 2.1 trae varias características nuevas y mejoras funcionales a la serie Relion ® 650. La versión contiene REB/REC/REL/REQ/RET y el nuevo RED650.
Nuevas características y beneficios
En esta versión se incluyen varias funciones nuevas. Las características clave y sus beneficios se enumeran a continuación:
- La nueva protección de distancia conocida de la serie Relion ® 670 ahora combina las características Quadrilateral y Mho y se puede adaptar fácilmente por zona y bucle de falla. Las pruebas según IEC 60255-121 muestran que el tiempo de disparo típico es de 24 ms.
- Primera versión de la serie Relion® 650 con IEC 61850 Ed. 2.
- Factor de forma 6U ½ 19”
- Soporte para la administración centralizada de cuentas (CAM) para permitir la implementación fácil de usuarios, derechos de acceso y certificados en el sistema de automatización de subestaciones. Junto con el administrador de datos del sistema SDM600 de Hitachi Energy, integra poderosamente los IED con el control de acceso y, por lo tanto, aumenta el soporte de ciberseguridad para cumplir con NERC CIP e IEC 62351-8.
- La nomenclatura flexible de productos permite la asignación de un modelo IEC 61850 independiente de proveedores de IED al de la serie 650. Esto ayuda a facilitar la implementación de la serie 650 cuando el modelo de comunicación IEC 61850 definido por la utilidad debe asignarse al modelo de la serie 650. Esto se hace sin esfuerzo en PCM600.
- Configuración mediante IEC 61850 para la protección de líneas. Esto permite a los clientes IEC 61850 parametrizar remotamente los IED de manera estandarizada.
- Forzar las & salidas de entradas binarias para pruebas y puesta en marcha eficientes y rápidas.
Lea todo sobre el lanzamiento aquí .
Saludos cordiales,
Krister Hagman Gerente global de productos Productos de automatización de red |
Contacto
Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted