REB500 pertenece a la familia de productos de protección y control Relion. El producto está diseñado para proporcionar los valores centrales de la norma IEC 61850. REB500 admite diferentes filosofías de protección de barras colectoras. Se puede elaborar una solución distribuida asignando cada unidad de bahía física al cúbico de bahía correspondiente. Como alternativa, las unidades de bahía pueden integrarse en cubículos centralizados.
Liberación de Relion ® REB500 Ver. 8.2
La cuarta evolución de la protección de barra de distribución. Relion ® REB500 versión 8.2 ofrece varias características nuevas y mejoras funcionales para el Relion ® REB500.
Nuevas características y beneficios
En esta versión se incluyen varias funciones nuevas. Las características clave y sus beneficios se enumeran a continuación:
- Protección de respaldo de línea
- HMI web
- HMI local enchufable en caliente
- Recepción de GOOSE IEC61850-8-1
Declaración del ciclo de vida
La liberación de la versión 8.2 del REB500 no afecta el ciclo de vida del producto de la versión 7.x del REB500. La versión 7.x continuará en estado activo y disponible para su pedido.
IED
- Unidad central
Serie Relion 6U , 3⁄4 * 19”
- Unidad de bahía
Serie Relion 6U , ½ * 19”
Lea todo sobre el lanzamiento aquí .
Saludos cordiales,
Christian Pinzon Gerente global de productos Productos de automatización de red |
Contacto
Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted