Se corrigió/mejoró lo siguiente en la nueva revisión
- Se muestran error(es) al trabajar con los IED Relionserie REB500 en PCM600 2.8
No es posible trabajar con IED Relion ® serie REB500 en PCM600 2.8 - No se puede trabajar con los IED Relion ® serie REB500 en PCM600 de 64 bits
No es posible trabajar con los IED Relionde la serie REB500 en PCM600 de 64 bits - Error al establecer la importación de archivos en PCM600 si los subtítulos de la unidad de bahía difieren de los subtítulos predeterminados
No es posible importar el archivo de configuración en PCM600 si los subtítulos de la unidad de bahía difieren de los subtítulos predeterminados
Esta revisión del paquete de conectividad no es compatible con los IED Relion ® REB500, versión 8.1 (o también denominados 8.10). Para obtener este soporte, los usuarios pueden descargar e instalar “Paquete de conectividad de la serie REB500, versión 8.1.0.2” de Update Manager por separado.
Tenga en cuenta que para utilizar el paquete de conectividad IED versión 8.2.0.2, se debe instalar PCM600 versión 2.7 o posterior.