Lanzamiento del paquete de conectividad IED versión 3.2.1 para la serie Relion ® 670
La evolución de la serie Relion® 670 continúa con este lanzamiento.
Nos complace anunciar el lanzamiento del paquete de conectividad IED versión 3.2.1 para la serie Relion ® 670, nuestros IED insignia de protección y control. Con esta versión, ofrecemos varias características y mejoras nuevas con un enfoque en aplicaciones de subestaciones digitales.
La serie Relion ® 670 cubre un conjunto completo de aplicaciones, desde protección de generadores, protección y control de transformadores hasta protección de barras colectoras, protección de líneas, monitoreo de fasores y control de bahías. Con la introducción de la versión 2.2 de la serie 670, expandimos aún más las áreas de aplicación, especialmente para las subestaciones digitales, mejorando la funcionalidad y flexibilidad del sistema.
Las características clave del sistema, como la compatibilidad con una gran cantidad de puertos de comunicación Ethernet, el método de redundancia HSR y la sincronización de tiempo de precisión siguiendo el perfil IEC/IEEE 61850-9-3, se introducen en esta versión. Los valores de muestreo de bus de proceso a través de IEC/UCA 61850-9-2LE ahora son compatibles con todos los productos de la familia de la serie Relion ® 670.
Nuevas características y beneficios
Esta nueva versión del paquete de conectividad IED para la serie Relion ® 670 permite la interacción entre los IED Relion ® serie 670 versión 2.2 y el administrador de IED de protección y control PCM600 versión 2.8 o posterior. El nuevo paquete de conectividad IED permite el manejo de nombres de productos flexibles mejorados, Ethernet extendido y configuración de protocolo, y la fácil ingeniería GOOSE de la serie Relion ® 670 versión 2.2.
El nuevo paquete de conectividad admite las siguientes funciones nuevas en PCM600 versión 2.8 y Relion ® serie 670 versión 2.2:
- Soporte para proyectos con IED que tienen habilitado el nombre flexible del producto y IED con el modelo de datos IEC 61850 regular
- Fácil configuración de hasta seis puertos Ethernet
- Configuración de protocolo fácil y simple para una mejor defensa en la protección de profundidad
- La ingeniería GOOSE se hizo eficiente con la sencilla función de ingeniería GOOSE
- Configuración simple de unidades de fusión para IEC/UCA 61850-9-2LE
- Una manera fácil de configurar rutas para los protocolos TCP/IP del IED
Para obtener información detallada sobre las novedades de los IED Relion® serie 670 versión 2.2, consulte la nota de publicación.
Documentación y material de marketing
Las guías de productos, los manuales técnicos, las hojas de resumen técnico y los folletos están disponibles en hitachienergy.com/protection-control.
Pedidos y entrega
La memoria USB IED Connect que contiene el paquete de conectividad IED versión 3.2.1 para la serie Relion ® 670 siempre está incluida en la entrega del producto de la serie Relion ® 670. La memoria USB contiene la documentación técnica completa de la serie Relion ® 670, versión 1.1, 1.2, 2.0, 2.1 y 2.2.
La nueva versión del paquete de conectividad IED también se puede descargar a través del administrador de actualizaciones PCM600, junto con los módulos IED requeridos para las versiones de productos mencionadas anteriormente.
Saludos cordiales,
![]() |
Krister Hagman Gerente global de productos Productos de automatización de red |
Contacto
Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted