Los siguientes problemas se han corregido en la nueva revisión:
Lanzamiento de mantenimiento del paquete de conectividad IED versión 3.2.2.0 para la serie Relion® 670
Se ha lanzado una nueva revisión del paquete de conectividad IED para la serie Relion® 670. La designación de este paquete de conectividad IED es 3.2.2.0.
Para Relion serie ® 670 versión 2.2:
- No se puede crear un IED en PCM600 a través del modo en línea/fuera de línea
En instalaciones que no sean en inglés de PCM600, no es posible crear un IED mediante el asistente de configuración en línea/fuera de línea. - Modelo de supervisión de comunicación (LCCH) no válido en la configuración PCM600 IEC 61850
La realización de la actualización de licencia en una configuración migrada podría resultar en un modelo de supervisión de comunicación (LCCH) no válido en la configuración IEC 61850.
Para la serie Relion ® 670, versión 2.1 y 2.2:
- El estado de configuración de la aplicación no es válido y se muestra en la herramienta de resumen IED del PCM600
En configuraciones migradas, PCM600 podría mostrar un estado de configuración de aplicación no válido en la categoría de configuración PCM600 en la herramienta de resumen de IED. - La asignación de puntos de acceso entre el modelo del cliente y el modelo PCM600 se pierde al leer la configuración
La lectura de la configuración desde el IED no lee la asignación de puntos de acceso entre el modelo del cliente y el modelo PCM600 cuando se utiliza el nombre flexible del producto.
Para la serie Relion ® 670, versión 2.0, 2.1 y 2.2:
Se muestra información incorrecta si el IED se reinicia cuando el monitoreo de la señal está activo
En los IED con usuarios definidos por el usuario habilitados, la herramienta de monitoreo de señales no actualiza sus valores en caso de que el IED se reinicie cuando el monitoreo esté activo. Sin embargo, el PCM600 continúa mostrando mensajes incorrectos al usuario, indicando que los valores se han actualizado correctamente desde el IED.
Para todas las versiones de la serie Relion ® 670:
- La migración de la configuración falla en IED de nomenclatura de productos flexibles (FPN) en un proyecto FPN de PCM600
En un proyecto PCM600 que no es de FPN, la migración de la configuración falla para los IED que no son de FPN.
Tenga en cuenta que para usar el paquete de conectividad IED versión 3.2.2.0, se debe instalar PCM600 versión 2.8 o posterior.
Recomendación de actualización
Recomendamos a los usuarios de la serie Relion ® 670 que utilizan la versión 2.8 o posterior del PCM600 actualizar a esta revisión del paquete de conectividad del IED.
Instalación de este paquete de conectividad IED
Para instalar el paquete de conectividad IED para la serie Relion ® 670, utilice el administrador de actualizaciones de PCM600 versión 2.8 o posterior.
Saludos cordiales,
![]() |
Krister Hagman Gerente global de productos Productos de automatización de red |
Contacto
Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted