Esta versión del paquete de conectividad IED para Relion ® SAM600-IO permite la interacción entre Relion ® SAM600-IO versión 2.2 y el administrador de IED de Protección y Control PCM600 versión 2.8 o posterior.
El Paquete de conectividad de IED permite manejar información relacionada con la ciberseguridad, como la gestión de usuarios de IED, la interpretación de eventos de seguridad,
Compatibilidad con IEC 61850 Ed 2, gestión centralizada de cuentas, gestión de certificados, forzamiento de entradas y salidas binarias, lectura del número de serie y la versión de firmware, compatibilidad con el modo de configuración, nomenclatura de productos flexible mejorada, Ethernet extendida y configuración de protocolo, y fácil ingeniería GOOSE de Relion ® SAM600-IO versión 2.2.
El paquete de conectividad admite las siguientes funciones nuevas en PCM600 versión 2.8 y Relion ® SAM600-IO versión 2.2:
- Comparación de configuración de IED en línea/fuera de línea
- Bloques de función compuestos
- la ciberseguridad (comunicación segura a los IED, registros de seguridad y gestión de cuentas de usuarios)
- Windows 8 y 10, con compatibilidad nativa de 32 bits y 64 bits
- Herramienta de gestión de cuentas (soporte para la gestión centralizada de cuentas y la gestión de certificados)
- Compatibilidad con PCM600 de 64 bits
- Lectura/escritura por lotes de configuraciones
- La pantalla de resumen del IED proporciona un resumen de las propiedades más importantes del IED
- Lectura completa de los datos de IEC 61850 del IED (incluido GOOSE)
- Sincronización de direcciones de servidor SNTP entre SCL y PCM600
- Soporte para proyectos con IED que tienen un nombre de producto flexible habilitado y IED con el modelo de datos IEC 61850 regular.
- Fácil configuración de hasta seis puertos Ethernet.
- Configuración de protocolo fácil y simple para una mejor defensa en la protección de profundidad.
- La ingeniería GOOSE se hizo eficiente con la función de ingeniería GOOSE fácil
- Una manera fácil de configurar rutas para los protocolos TCP/IP del IED
Para obtener información detallada sobre las novedades de Relion ® SAM600-IO versión 2.2, consulte la página de lanzamiento.