Nos complace anunciar el lanzamiento del paquete de conectividad IED versión 3.2.3 para la serie Relion 670, nuestros IED de & control de protección insignia.
Con esta versión, ofrecemos varias características y mejoras nuevas con un enfoque en aplicaciones de subestaciones digitales.
La serie Relion 670 cubre un conjunto completo de aplicaciones, desde la protección del generador, la protección y el control de transformadores hasta la protección de la barra colectora, la protección de la línea, el monitoreo de fasores y el control de bahías. Con la introducción de la versión 2.2 de la serie 670, ampliamos aún más las áreas de aplicación especialmente para las subestaciones digitales, mejorando la funcionalidad y flexibilidad del sistema.
Las características clave del sistema, como la compatibilidad con una gran cantidad de puertos de comunicación Ethernet, el método de redundancia HSR y la sincronización de tiempo de precisión después del perfil IEC/IEEE 61850-9-3, se introducen en esta versión. Los valores de muestreo del bus de proceso a través de IEC/UCA 61850-9-2LE ahora son compatibles con todos los productos de la familia de la serie Relion 670.
Lanzamiento del paquete de conectividad IED versión 3.2.3 para la serie Relion ® 670
La evolución de la serie Relion® 670 continúa con este lanzamiento.
Nuevas características y beneficios
Esta nueva versión del paquete de conectividad IED para la serie Relion 670 permite la interacción entre los IED Relion serie 670 versión 2.2 y el administrador de IED de protección y control PCM600 versión 2.8 o posterior.
El nuevo paquete de conectividad IED permite el manejo de nombres de productos flexibles mejorados, Ethernet extendido y configuración de protocolo, ingeniería GOOSE fácil y lectura de a través de informes de fallas de la serie Relion 670 versión 2.2. El nuevo paquete de conectividad permite admitir las siguientes funciones nuevas en PCM600 versión 2.8 y Relion serie 670 versión 2.2:
- Soporte para proyectos con IED que tienen un nombre de producto flexible habilitado y IED con el modelo de datos IEC 61850 regular.
- Fácil configuración de hasta seis puertos Ethernet.
- Configuración de protocolo fácil y simple para una mejor defensa en la protección de profundidad.
- La ingeniería de GOOSE se hizo eficiente con la función de ingeniería de GOOSE fácil.
- Configuración sencilla de unidades de fusión para IEC/UCA 61850-9-2LE .
- Una manera fácil de configurar rutas para los protocolos TCP/IP del IED.
- A través de la herramienta de monitoreo de fallas(soporte para la lectura de a través de informes de fallas)
Para obtener información detallada sobre las novedades de los IED Relion ® de la serie 670, versión 2.2, consulte el artículo de noticias del comunicado .
Productos compatibles
El paquete de conectividad IED versión 3.2.3 para la serie Relion ® 670 es compatible con los siguientes productos y es compatible con ellos:
- IED serie 670 versión 2.2
- IED serie 670 versión 2.1
- IED serie 670 versión 2.0
- IED serie 670 versión 1.2
- IED serie 670 versión 1.1
- IED serie 670 versión 1.B
- IED serie 670 versión 1.0
- Administrador de IED de protección y control PCM600 versión 2.8 o posterior
Puede encontrar información completa en la nota de liberación .
Saludos cordiales,
Krister Hagman Gerente global de productos Productos de automatización de red |
Contacto
Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted