Lanzamiento de RES670 2.0
Nos complace anunciar el lanzamiento de la unidad de medida fasor RES670 versión 2.0. RES670 proporciona una medición precisa de los fasores de corriente y voltaje para sistemas de monitoreo de área amplia basados en los sincronizadores.
El sistema de monitoreo de área amplia (WAMS) consiste en unidades de medición de fasor (PMU) geográficamente dispersas que suministran sincronizadores, es decir, muestras de datos con etiqueta de tiempo del fasor de voltaje o corriente de un sistema de energía utilizando una señal de tiempo estándar como referencia. Los datos en cada PMU se sincronizan en el tiempo a través de receptores del Sistema de Posicionamiento Global (Global Positioning System, GPS), con una precisión de un microsegundo. Los fasores medidos simultáneamente proporcionan instantáneas del estado del sistema de energía monitoreado, lo que permite que una serie de aplicaciones de sincronización estén disponibles.
RES670 es una Unidad de Medición de Phasor (PMU) que proporciona voltajes y corrientes de CA del sistema de energía como sincronizadores, proporcionando partes reales e imaginarias o magnitud y ángulo de fases. Las capacidades de comunicación de RES670 incluyen IEEE C37.118 para soluciones WAMS e IEC 61850 para una fácil integración en un sistema de automatización de subestaciones existente. Además, junto con la funcionalidad de medición de datos fasor, varias funciones de protección y control de los IED Relion serie ® 670 están disponibles en RES670.
La nueva versión 2.0 del RES670 presenta varias mejoras de la funcionalidad de PMU, el cumplimiento de los estándares internacionales y la capacidad de comunicación. Esta nueva versión también hereda todas las ventajas disponibles con la nueva Serie 670 Versión 2.0, como la compatibilidad con IEC 61850 Ed.2, la HMI local que incluye LED de tres colores configurables y botones de comandos programables, funciones de ciberseguridad y mejoras en la experiencia del usuario para la eficacia de ingeniería y la facilidad de uso general, entre otros.
Nuevas características y beneficios
En esta versión se incluyen varias funciones nuevas. Las características clave y sus beneficios se enumeran a continuación:
- Cumplimiento con el estándar para mediciones de síncofasor para sistemas de energía IEEE C37.118-2011, incluida la enmienda IEEE C37.118.1a-2014
- Transmisión de datos de fasor monofásico además de componentes de secuencia positiva, negativa y cero disponibles en la versión anterior
- Dos flujos de datos independientes del sincronizador de una PMU que permiten el informe de datos del sincronizador con dos tasas de informe diferentes y/o clases de rendimiento (P/M) y/o tipo de datos diferentes al mismo tiempo
- Función de informe de medición de fasores para hasta 32 fasores en cada flujo de datos, configurable para fasores monofásicos, valores de secuencia positivos, negativos, cero o todos ellos
- Transmisión de datos analógica de potencia activa y reactiva que permite la medición de potencia directamente desde la PMU, lo que mejora la precisión de la medición y no necesita calcular la potencia en el PDC ni en ningún otro lugar
- La transmisión analógica de datos también incluye la transmisión de señales de entrada de mili Amp a través del protocolo PMU para fines de control, sin necesidad de utilizar ningún otro medio para transferir las señales del transductor
- Tanto los módulos GPS como IRIG-B incorporados ahora pueden funcionar simultáneamente, lo que proporciona una capacidad de sincronización de tiempo redundante con una mayor disponibilidad de fuente de sincronización de tiempo
- Funciones de protección adicionales, como detección de oscilación de potencia, protección fuera de paso, protección direccional por debajo de la potencia, protección de sobrealimentación direccional
- Compatibilidad con flujo de datos sincronizadores simultáneos para hasta 8 clientes PDC a través de TCP/IP y hasta 6 clientes PDC a través de UDP/IP que se pueden configurar para unidifusión o multidifusión, lo que permite un mejor diseño de comunicación WAMS y es adecuado para WAMS con varias utilidades o aplicaciones involucradas.
Lea todo sobre el lanzamiento aquí .
Saludos cordiales,
Luis Fabiano-Santos Gerente global de productos Productos para automatización de subestaciones |
Descargas de versiones
-
Nota de liberación
Descargas de versiones
Contacto
Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted