Estas soluciones están disponibles para voltajes de hasta 420 kV y potencia nominal de hasta 120 MVA.
Las unidades pueden desplegarse con poca anticipación y son adecuadas para condiciones ambientales y terrenos hostiles, incluidos desiertos y áreas montañosas.
Las configuraciones se personalizan, abarcando desde una bahía de línea hasta una subestación H completa, y cumplen con los códigos y estándares de la red local. El alcance del suministro cubre el ensamblaje completo que puede incluir:
- Transformador de potencia
- Interruptor AIS, GIS o híbrido
- Equipo de protección y control
- Sistemas auxiliares que incluyen baterías y cargadores de baterías, sistemas de detección de incendios, etc.
- Equipo opcional como generadores