Selecciona tu región e idioma

Menú

Subestaciones móviles

Las subestaciones móviles son una solución ideal cuando las industrias y empresas de servicios públicos necesitan proporcionar conexiones de red provisorias y suministro de energía temporal.

Las aplicaciones van desde suministro de energía durante emergencias o cortes planificados, hasta eventos, traslado de cargas e integración de generación de energía distribuida o renovable.

Montadas sobre plataformas, remolques o en contenedores para transporte ferroviario, terrestre o aéreo, estas subestaciones son ensamblajes completos listos para conectar y están diseñadas para cumplir con el código de red y facilitar la movilidad. Las soluciones están disponibles para niveles de tensión de hasta 420 kV y todas las potencias nominales, y garantizan un suministro de energía fiable y de alta calidad.

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Hitachi Energy diseñó las primeras subestaciones móviles para la red ferroviaria de Italia en 1937
  • Las unidades probadas en fábrica se pueden instalar y poner en marcha en cuestión de horas
  • Soporte técnico competente a través de una red de servicio global que abarca alrededor de 100 países
  • Equipos probados de vanguardia
  • Única fuente de responsabilidad con capacidades completas para la integración de sistemas internos
  • Garantía de estándares de alta calidad, salud, seguridad y medio ambiente
  • Soluciones optimizadas para alto rendimiento, eficiencia, flexibilidad, fiabilidad y bajo costo de ciclo de vida
  • Los sistemas de control, protección y comunicación IEC 61850 permiten el control y la supervisión locales y remotos

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto